Publique sus productos
Constela 19
Constela 19
Constela 19
Constela 19
Constela 19

    Constela 19

    Traducido por Google,

    IMPRESIONANTEMENTE ATRACTIVO Y CONFIGURADO INTELIGENTE

    Sistema de columna de luz LED modular y decorativo

    Especificaciones
    • TECHNICAL DATA

      Light distributionAsymmetric wide distribution, rotationally symmetric wide distribution
      Spotlightrotationally symmetric narrow distribution, rotationally symmetric wide distribution
      Electrical versionETDD and SLR
      Installation height4 m to 7 m
      Intermediate elements0,5 m / 1m / 2m
      Luminous fluxup to 5.100 lm
      Energy efficiencyup to 118 lm/W
      Lumen options2.000 lm - 5.100 lm
      Service life100.000 h CLO
      Colour rendering/temperatures730, 740
      Connected load20 W - 43 W
      Protection ratingIP65 / SK II"
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCS_19
    • Familia de productoOutdoor lighting
    • Grupo de productosPillar luminaires
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-12-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEC000062
    • Nombre ETIMLuminaire for streets and places

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa