La construcción única de Unidrain está patentada en Europa (1287213) y está pendiente de aprobación de patente en varios países del mundo. Unidrain es una marca registrada.
Cumple con la norma europea conjunta EN1253 (estándar paneuropeo para desagües de suelo).
Cumple con los requisitos de las nuevas normas de construcción. Aprobado para cuartos húmedos en clase H (Carga de tensión dura).
La trampa de agua se puede quitar y separar para limpiarla. Nota: La trampa de agua tiene dos opciones de montaje: Coloque la trampa de agua en la parte superior para que se use solo para el desagüe del piso. Empuje la trampa de agua hacia abajo en la unidad de salida para que también se pueda usar para las dos entradas laterales superiores
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Dinamarca |
Finlandia |
Noruega |
Reino Unido |
Suecia |