Publique sus productos
ClassicLine - Grate - Design: Classic

ClassicLine - Grate - Design: Classic

Traducido por Google,

La construcción única de Unidrain está patentada en Europa (1287213) y está pendiente de aprobación de patente en varios países del mundo. Unidrain es una marca registrada.
Cumple con la norma europea conjunta EN1253 (estándar paneuropeo para desagües de suelo).
Cumple con los requisitos de las nuevas normas de construcción. Aprobado para cuartos húmedos en clase H (Carga de tensión dura).

Para garantizar un ajuste perfecto, la rejilla se coloca sobre un cojinete avellanado dentro del marco

Especificaciones
  • DK: MK- and VA-approval
    SE: Technical and system approval
    NO: TG – approval
    FI: STF approval
    DE: TÜV approval
    UK: BBA approval
    (see unidrain local website, to find latest versions)

Especificaciones técnicas
  • Referencia1601
  • Familia de productoLinear drain
  • Grupo de productosGratings
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-01-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enDinamarca
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Racor de caudal
  • Nombre UNSPSCPlumbing adapters
  • Código UNSPSC40141719
  • Código Uniclass 2015TE_70_10_70
  • Descripción Uniclass 2015Drainage equipment
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniClass Floor Drains