La construcción única de Unidrain está patentada en Europa (1287213) y está pendiente de aprobación de patente en varios países del mundo. Unidrain es una marca registrada.
Cumple con la norma europea conjunta EN1253 (estándar paneuropeo para desagües de suelo).
Cumple con los requisitos de las nuevas normas de construcción. Aprobado para cuartos húmedos en clase H (Carga de tensión dura).
El juego consta de un panel, un riel, un juego de elevadores y tornillos. El conjunto debe ensamblarse antes del montaje.
La solución PANEL se coloca directamente dentro de la unidad. El riel está especialmente diseñado para proporcionar un ajuste perfecto
Debe combinarse con un marco.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Dinamarca |
Finlandia |
Noruega |
Reino Unido |
Suecia |