La construcción única de Unidrain está patentada en Europa (1287213) y está pendiente de aprobación de patente en varios países del mundo. Unidrain es una marca registrada.
Cumple con la norma europea conjunta EN1253 (estándar paneuropeo para desagües de suelo).
Cumple con los requisitos de las nuevas normas de construcción. Aprobado para cuartos húmedos en clase H (Carga de tensión dura).
Usando adhesivo para baldosas, agregue su propio material, por ejemplo, baldosas a juego, a la base para completar la solución
La solución personalizada se coloca directamente dentro de la unidad. El riel está especialmente diseñado para proporcionar un ajuste perfecto
Se puede instalar con o sin marco HighLine. El juego incluye una pieza de distancia de 6 mm para usar cuando se monta sin marco.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Dinamarca |
Finlandia |
Noruega |
Reino Unido |
Suecia |