Publique sus productos
HighLine - Corner - Frame

HighLine - Corner - Frame

Traducido por Google,

La construcción única de Unidrain está patentada en Europa (1287213) y está pendiente de aprobación de patente en varios países del mundo. Unidrain es una marca registrada.
Cumple con la norma europea conjunta EN1253 (estándar paneuropeo para desagües de suelo).
Cumple con los requisitos de las nuevas normas de construcción. Aprobado para cuartos húmedos en clase H (Carga de tensión dura).


Especificaciones
  • DK: MK- and VA-approval

    SE: Technical and system approval
    NO: TG – approval
    FI: STF approval
    DE: TÜV approval
    UK: BBA approval
    (see unidrain local website, to find latest versions)

    Frame available in 10, 12, 15 and 25 mm heights (depending on the thickness of the floor tile)

Especificaciones técnicas
  • Referencia2911
  • Familia de productoCorner drain
  • Grupo de productosFrames
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-01-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enDinamarca
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Racor de caudal
  • Nombre UNSPSCPlumbing adapters
  • Código UNSPSC40141719
  • Código Uniclass 2015TE_70_10_70
  • Descripción Uniclass 2015Drainage equipment
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniClass Floor Drains