La construcción única de Unidrain está patentada en Europa (1287213) y está pendiente de aprobación de patente en varios países del mundo. Unidrain es una marca registrada.
Cumple con la norma europea conjunta EN1253 (estándar paneuropeo para desagües de suelo).
Cumple con los requisitos de las nuevas normas de construcción. Aprobado para cuartos húmedos en clase H (Carga de tensión dura).
Diseño exclusivo con tapa en acero inoxidable macizo de 4 mm. El inserto asegura un ajuste perfecto dentro de la unidad de drenaje
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Dinamarca |
Finlandia |
Noruega |
Reino Unido |
Suecia |