Publique sus productos
Linear shower drain - HighLine
Linear shower drain - HighLine

    Linear shower drain - HighLine

    4.5 de 5 estrellas4.5(11 reseñas)
    Traducido por Google,

    Drenaje de piso de línea

    Colocado contra una o varias paredes

    Los desagües de suelo lineales son el invento que constituyó la base de Unidrain. El desagüe es un invento revolucionario en sí mismo, con sus bridas de pared y suelo patentadas que permiten colocarlo contra la pared y mantenerlo 100% impermeable.

    HighLine es la serie de diseño exclusiva y galardonada de Unidrain. Aquí la rejilla se sustituye por un panel. La serie incluye paneles tanto en acero como en vidrio esmerilado, junto con la discreta solución Custom. Aquí se pega una loseta recortada al ras del piso circundante, para crear un desagüe casi 'invisible'. HighLine es la serie para las personas que quieren un poco más de lujo.

    Para más información visita unidrain.com

    Especificaciones
    • For installation dimensions use the technical description link on this site or visit unidrain.com

      Unidrain's unique construction is patented in Europe (1287213) and awaiting patent approval in several countries world-wide. Unidrain is a registered trademark.
      Complies with the joint European norm EN1253 (Pan-European standard for floor drains).
      Fulfils the requirements of the new building regulations. Approved for wet rooms in class H (Hard stress load).
      DK: MK- and VA-approval
      SE: Technical and system approval
      NO: TG – approval
      FI: STF approval
      DE: TÜV approval
      UK: BBA approval
      (see unidrain local website, to find latest versions)

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaHighLine-1000
    • Familia de productoLinear drain
    • Grupo de productosAssembly
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2019-02-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioPE/PP
    • Diseñado enDinamarca
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
    • Clasificación IFC Racor de caudal
    • Código Uniclass 2015TE_70_10_70
    • Descripción Uniclass 2015Drainage equipment
    • Número OmniClass23-31 27 00
    • Título OmniClass Floor Drains

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Dinamarca
    Finlandia
    Noruega
    Reino Unido
    Suecia