Publique sus productos
Unistrut P2346 Wing Shape Channel Fitting
Unistrut P2346 Wing Shape Channel Fitting
Unistrut P2346 Wing Shape Channel Fitting
    Unistrut
    Archivados

    Unistrut P2346 Wing Shape Channel Fitting

    Genuine Unistrut essential part; 8 Hole Wing Shape 90° Fitting Bracket for 3 Way Channel Cross Section. For use with 1/2" bolt in all 1-5/8" series channels.

    As Featured on Amazon.com

    Especificaciones
    • Part Number: P2346 EG 

      Item Weight: 1.5 pounds 

      Package Dimensions: 7.7 x 5 x 2.3 inches 

      Item model number: P2346EG Size 9/16" Diameter Hole 

      Color: Silver; Finish - Electroplated Zinc 

      Material: metal

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaUnistrut-P2346-Wing-Shape-Channel-Fitting
    • Familia de productoBuilding materials
    • Grupo de productosMetal
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-03-25
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cerrajería
    • Nombre UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Fabrications
    • Número OmniClass23-17 21 17 13
    • Título OmniClass Components