Publique sus productos
URSA Mineral wool PURE 35 QN BE
URSA Mineral wool PURE 35 QN BE

    URSA Mineral wool PURE 35 QN BE

    Traducido por Google,
    URSA PUREONE es un producto de lana mineral utilizado en el aislamiento térmico y acústico de edificios que ofrece un alto rendimiento y muchas otras ventajas, como la ausencia de formaldehído, tacto suave y menos polvo.
    Especificaciones
    • URSA PURE 35 QN (λ35) is suitable for thermal & acoustic insulation of pitched roofs. The panel has the following characteristics: thickness 180 mm; length 3.300 mm; width 1.200 mm thermal resistance R=1.70 [m2K/W] -thickness 60[mm]; thermal resistance R=2.25 [m2K/W] -thickness 80[mm], thermal resistance R=2.85 [m2K/W] -thickness 100[mm]; thermal resistance R=4.30 [m2K/W] -thickness 151[mm]; thermal resistance R=5.10 [m2K/W] -thickness 180[mm], thermal resistance R=5.70 [m2K/W] -thickness 200[mm];thermal resistance R=6.25[m2K/W] -thickness 220[mm];thermal resistance R=6.85 [m2K/W] -thickness 240[mm];
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBE_MAT_GLW_PUO_Pure_35_QN_180_1
    • Familia de productoURSA PURE ONE
    • Grupo de productosInsulation
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2019-05-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1000
    • Ancho (mm)1000
    • Profundidad (mm)60
    Información relacionada
    • Material principalLana mineral
    • Diseñado enBélgica
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)3.96
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
    • Clasificación IFC Material
    • Código ETIMEC000406
    • Nombre ETIMThermal insulation
    • Nombre UNSPSCInsulation
    • Código UNSPSC3014
    • Código Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
    • Descripción Uniclass 2015Mineral wool insulation
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloThermal Insulation
    • Número OmniClass23-13 25 19 11 17
    • Título OmniClass Fiberglass Slab and Board Thermal Insulation

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Bélgica
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText