Publique sus productos
URSA Mineral wool TERRA  WALLTEC  BE

URSA Mineral wool TERRA WALLTEC BE

Traducido por Google,
URSA TERRA, la lana mineral de nueva generación combina un alto rendimiento térmico, acústico y frente al fuego con los mejores niveles de calidad del aire interior. URSA TERRA también genera menos polvo y tiene un tacto más suave.
Especificaciones
  • URSA WALLTEC 32 (λ32) is a mineral wool slab with a TERRA colored facing on one sidesuitable for thermal & acoustic insulation of walls & facades. The panel has the following characteristics: thickness 40 mm; length 1.350 mm; width 600 mm thermal resistance R=0.60 [m2K/W] -thickness 20[mm];thermal resistance R=0.90 [m2K/W] -thickness 30[mm];thermal resistance R=1.25 [m2K/W] -thickness 40[mm];thermal resistance R=1.55 [m2K/W] -thickness 65[mm];thermal resistance R=1.85 [m2K/W] -thickness 60[mm];thermal resistance R=2.50[m2K/W] -thickness 80[mm];
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBE_MAT_GLW_TER_Walltec_32_40_1
  • Familia de productoURSA TERRA
  • Grupo de productosInsulation
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2019-10-30
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1000
  • Ancho (mm)1000
  • Profundidad (mm)20
Información relacionada
  • Material principalLana mineral
  • Diseñado enBélgica
  • Fabricado enBélgica
  • Peso Neto (kg)1.2
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
  • Clasificación IFC Material
  • Nombre UNSPSCInsulation
  • Código UNSPSC3014
  • Código Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Descripción Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloThermal Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 19 11 17
  • Título OmniClass Fiberglass Slab and Board Thermal Insulation