Publique sus productos
URSA XPS HR L BE

URSA XPS HR L BE

Traducido por Google,
URSA XPS es un producto ideal para aplicaciones técnicamente exigentes porque ofrece un rendimiento superior en cuanto a aislamiento térmico, manteniendo esta característica en condiciones extremas de compresión, humedad y temperatura.
Especificaciones
  • Extruded polystyrene boards of 300 kPa of compression strength, shiplap edged, and thermal conductivity of 0,029 W/mK Suggested application: inverted roof (parking roofs) & floors. The panel has the following characteristics: thickness 100 mm; length 1.250 mm; width 600 mm thermal resistance R=1.35 [m2K/W] -thickness 40[mm];thermal resistance R=1.70 [m2K/W] -thickness 50[mm];thermal resistance R=2.05 [m2K/W] -thickness 60[mm];thermal resistance R=2.75 [m2K/W] -thickness 80[mm];thermal resistance R=3.45 [m2K/W] -thickness 80[mm];thermal resistance R=3.45[m2K/W] -thickness 100[mm]; thermal resistance R=4.15[m2K/W] -thickness 120[mm];
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBE_MAT_XPS_HR_300_29_L_100_1
  • Familia de productoURSA XPS
  • Grupo de productosInsulation
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2019-10-30
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1000
  • Ancho (mm)1000
  • Profundidad (mm)40
Información relacionada
  • Material principalPoliestireno Extruído (XPS)
  • Diseñado enBélgica
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)4
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
  • Clasificación IFC Material
  • Nombre UNSPSCInsulation
  • Código UNSPSC3014
  • Código Uniclass 2015Pr_25_71_63_29
  • Descripción Uniclass 2015Extruded polystyrene (XPS) boards
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloThermal Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 19 11 11 13
  • Título OmniClass Extruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation