Publique sus productos
URSA Mineral wool PUREONE 35 QN FR

URSA Mineral wool PUREONE 35 QN FR

Traducido por Google,
La gama URSA PUREONE es una lana mineral blanca libre de formaldehído, garantizada 25 años, fabricada en Francia y que cuenta con más de 30 referencias para ofrecer. Esta gama ofrece soluciones para todas las configuraciones, desde la tradicional hasta la casa con estructura de madera, tanto para un edificio nuevo como para una renovación para responder mejor al nivel de exigencia de las normativas vigentes. Toda la gama está certificada CE y ACERMI. URSA PUREONE dispone de productos de altas prestaciones térmicas y acústicas, es la solución que se prescribe para edificios sensibles como colegios u hospitales. El tacto de los productos URSA PUREONE son suaves, no irritantes y no empolvados. Es una verdadera comodidad instalar estos productos.
Especificaciones
  • URSA PURE 35 QN is a semi-rigid naked mineral wool rolled up panel. The product has the following dimensions and R value: thickness 151, 200, 240, 265 mm, length 5000 mm, width 565 mm with a R value of 4.30, 5.70, 6.85, 7.55 m².K/W. The advantages of the URSA PURE 35 QN are: 25 year guarantee, preserves the interior quality air, comfortable to manipulate, soft product, not dusty and it is adapted for the installation of wood frame houses. The product has the following certifications: CE according to NF EN 13162, ACERMI certificate n°10/083/672, EUCEB and the performance declaration n°33PUO35KN16111. The technical characteristics are: thermal conductivity (λD) = 0,035 W/(m.K), reaction to fire Euroclass = A1, thickness tolerance = T2, resistance of the propagation of water vapor = 1 MU, water absorption at short term (WS) = <1,0 kg/m² and insulation semi-rigidity = from 120 to 151 mm.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaFR_MAT_GLW_PUO_35_QN_120_2
  • Familia de productoURSA PURE ONE
  • Grupo de productosInsulation
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2019-11-06
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1000
  • Ancho (mm)1000
  • Profundidad (mm)151
Información relacionada
  • Material principalLana mineral
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)2.52
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
  • Clasificación IFC Material
  • Nombre UNSPSCInsulation
  • Código UNSPSC3014
  • Código Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Descripción Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloThermal Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 19 11 17
  • Título OmniClass Fiberglass Slab and Board Thermal Insulation

Disponibilidad en regiones

Europa
Francia
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText