Publique sus productos
URSA Mineral wool HOMETEC 35 MOB FR

URSA Mineral wool HOMETEC 35 MOB FR

Traducido por Google,
La gama URSA TERRA es una lana mineral reinventada por su calidad y comodidad de instalación. Esta nueva gama de lanas minerales es más suave por lo tanto más agradable de instalar, además ofrece prestaciones aislantes térmicas y acústicas y además es contra incendios de alto nivel. La gama URSA TERRA es: - agradable de instalar - suave al tacto y sin polvo - gran aislamiento - protege el edificio contra el calor/frío - calidad extra - respetuosa con el medio ambiente - fácil de conseguir - excelente servicio al cliente
Especificaciones
  • URSA HOMETEC 35 MOB is a naked semi-rigid mineral wool rolled up panel. The product has the following dimensions and R value: thickness 120, 150,180,200, 220 mm, length 5000 mm, width 565 mm with a R value of 3.40, 4.25, 5.10, 5.70, 6.25 m².K/W. The advantages of the URSA HOMETEC 35 MOB are: special width for wood frame walls and assusance of a good thermal performance insulation. The product has the following certifications: CE according to NF EN 13162, ACERMI certificate n°08/083/510, EUCEB and the performance declaration n°33UGW35NK16111. The technical characteristics are: thermal conductivity (λD) = 0,035 W/(m.K), reaction to fire Euroclass = A1, thickness tolerance = T2, resistance of the propagation of water vapor = 1 MU, water absorption at short term (WS) = <1,0 kg/m² and insulation semi-rigidity = from 120 to 180 mm.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaFR_MAT_GLW_TER_Hometec_35_Mob_120_1
  • Familia de productoURSA TERRA
  • Grupo de productosInsulation
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2019-11-06
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1000
  • Ancho (mm)1000
  • Profundidad (mm)120
Información relacionada
  • Material principalLana mineral
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)2.64
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
  • Clasificación IFC Material
  • Nombre UNSPSCInsulation
  • Código UNSPSC3014
  • Código Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Descripción Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloThermal Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 19 11 17
  • Título OmniClass Fiberglass Slab and Board Thermal Insulation