Publique sus productos
URSA XPS NIII - L IT
URSA XPS NIII - L IT
URSA XPS NIII - L IT

    URSA XPS NIII - L IT

    Traducido por Google,
    Los productos de poliestireno extruido URSA XPS son excelentes aislantes térmicos con muchas ventajas. Su estructura de celda cerrada permite una conductividad térmica muy baja y altos niveles de aislamiento térmico. URSA XPS también tiene excelentes propiedades mecánicas, con una resistencia a la compresión de 300 kPa. Esta característica, unida a la baja absorción de agua, convierte a URSA XPS en una excelente opción para el aislamiento térmico en la parte superior de cubiertas planas (cubierta invertida); pared contra suelo; suelo radiante; suelo radiante por suelo radiante.
    Especificaciones
    • URSA XPS NIII L extruded polystyrene panel in compliance with EN 13164, smooth surfaces with leather, hinged edges on all sides, with the following characteristics: width 600 mm, length 1250 mm, thickness 30, 40, 50, 60,80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240 mm; reaction to fire Euroclass E; thermal conductivity λD 0,035 W/mK and thermal resistance RD 0.90, 1.25, 1.55, 1.80, 2.30, 3.10, 3.60, 4.15, 4.60, 5.20, 5.70, 6.10 and 6.65 m2K/W for thickness 100 mm; short-term compressive strength (for 10% deformation) ≥ 300 kPa and long-term compressive strength (for 2% deformation, after 50 years) of 130 kPa; deformation under load and temperature (40 kPa-70°C) ≤ 5%; long-term water absorption percentage for total immersion (28 days) 0.2÷0.4%; water vapour resistance factor µ 50; average percentage value of closed cells ≥ 95 %; dimensional stability (70°C-90%UR) ≤ 5%; frost thaw cycle resistance <1%; use limit temperature -50/+75°C; tolerance on thickness -2/+3 mm; specific heat 1.450 J/(Kg K).
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaIT_MAT_XPS_N_300_35_L_100_1
    • Familia de productoURSA XPS
    • Grupo de productosInsulation
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2019-11-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1000
    • Ancho (mm)1000
    • Profundidad (mm)30
    Información relacionada
    • Material principalPoliestireno Extruído (XPS)
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enEslovenia
    • Peso Neto (kg)3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
    • Clasificación IFC Material
    • Nombre UNSPSCInsulation
    • Código UNSPSC3014
    • Código Uniclass 2015Pr_25_71_63_29
    • Descripción Uniclass 2015Extruded polystyrene (XPS) boards
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloThermal Insulation
    • Número OmniClass23-13 25 19 11 11 13
    • Título OmniClass Extruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation