Publique sus productos
URSA XPS NV - L IT
URSA XPS NV - L IT
URSA XPS NV - L IT

    URSA XPS NV - L IT

    Traducido por Google,
    Los productos de poliestireno extruido URSA XPS son excelentes aislantes térmicos con muchas ventajas. Su estructura de celda cerrada permite una conductividad térmica muy baja y altos niveles de aislamiento térmico. URSA XPS también tiene excelentes propiedades mecánicas, con una resistencia a la compresión de 500 kPa. Esto, combinado con la baja absorción de agua, hace que URSA XPS sea una excelente opción para el aislamiento de techos planos, espalda con espalda, jardines y entradas de vehículos. También es ideal para aislar debajo del piso de la entrada.
    Especificaciones
    • Extruded polystyrene panel URSA XPS NV L in compliance with EN 13164, smooth surfaces with leather, hinged edges on all sides, with the following characteristics: width 600 mm, length 1250 mm, thickness 50,60,80,100, 120, 140, 160, 180, 200 mm; reaction to fire Euroclass E; thermal conductivity λD 0,035 W/mK and thermal resistance RD 1.55, 1.80, 2.30, 3.00, 3.60, 4.00, 4.60, 5.15, 5.80 m2K/W for 100 mm thickness; short-term compressive strength (for 10% deformation) ≥ 500 kPa and long-term compressive strength (for 2% deformation, after 50 years) of 180 kPa; deformation under load and temperature (40 kPa-70°C) ≤ 5%; long-term water absorption percentage for total immersion (28 days) 0.2÷0.4%; long-term water absorption for diffusion ≤ 3%; water vapour resistance factor µ 100; average percentage value of closed cells ≥ 95 %; dimensional stability (70°C-90%UR) ≤ 5%; resistance to freeze-thaw cycles < 1%; use limit temperature -50/+75 °C; tolerance to thickness -2/+3 mm; specific heat 1.450 J/(Kg K).
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaIT_MAT_XPS_N_500_35_L_100_1
    • Familia de productoURSA XPS
    • Grupo de productosInsulation
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2019-11-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1000
    • Ancho (mm)1000
    • Profundidad (mm)50
    Información relacionada
    • Material principalPoliestireno Extruído (XPS)
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enEslovenia
    • Peso Neto (kg)3.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
    • Clasificación IFC Material
    • Nombre UNSPSCInsulation
    • Código UNSPSC3014
    • Código Uniclass 2015Pr_25_71_63_29
    • Descripción Uniclass 2015Extruded polystyrene (XPS) boards
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloThermal Insulation
    • Número OmniClass23-13 25 19 11 11 13
    • Título OmniClass Extruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation

    Disponibilidad en regiones

    Europa