Publique sus productos
URSA Mineral wool AIR ZERO A2 - 40mm PL

URSA Mineral wool AIR ZERO A2 - 40mm PL

Traducido por Google,
URSA AIR ZERO A2 40 mm, son paneles de lana de vidrio de 40 mm de espesor que se utilizan para construir conductos de ventilación rectangulares, aislados térmica y acústicamente. La superficie exterior del panel consiste en papel de aluminio reforzado con una densa malla de fibra de vidrio. El acabado interior está realizado en tejido de fibra de vidrio "ZERO", caracterizado por una alta durabilidad y resistencia a las repetidas limpiezas mecánicas. Gracias a la combinación de lana mineral de alta densidad y capas especiales de soporte, el producto garantiza una altísima absorción acústica y reduce significativamente la posibilidad de aparición de bacterias. El material clasificado como NO INFLAMABLE garantiza un alto nivel de seguridad contra incendios sin afectar al desarrollo y propagación del fuego.
Especificaciones
  • Duct board made by mineral glasswool URSA AIR ZERO A2 - 40mm 32 for ventilation ducts;reaction to fire class (euroclass)A2-s1,d0; lambda 0,032[W/mK]; thermal resistance R=1,25 [m2K/W]; thickness 40[mm]
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPL_MAT_AIR_ZERO_32_A2_40_1
  • Familia de productoURSA AIR
  • Grupo de productosInsulation
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2019-05-20
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1000
  • Ancho (mm)1000
  • Profundidad (mm)40
Información relacionada
  • Material principalLana mineral
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)3.44
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
  • Clasificación IFC Material
  • Nombre UNSPSCInsulation
  • Código UNSPSC3014
  • Código Uniclass 2015Pr_25_57_06_30
  • Descripción Uniclass 2015Flexible glass wool mat insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloThermal Insulation
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniClass HVAC Ductwork

Disponibilidad en regiones

Europa
Polonia
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText