Publique sus productos
Thinset Mortar - CX 15
Uzin

Thinset Mortar - CX 15

Traducido por Google,

Mortero 4 en 1 modificado con polímeros

    UZIN CX 15 es un mortero de calidad profesional, a base de cemento Portland, modificado con polímeros y sin descuelgue, ideal para la instalación de la mayoría de los grandes formatos de porcelana, cerámica, gres, mosaico y piedra natural, tanto en interiores como en la mayoría de los exteriores. UZIN CX 15 también se puede utilizar en aplicaciones con membranas desacopladas y membranas impermeabilizantes UZIN.

    Especificaciones
    • Properties

      • Very fine aggregates – smooth application feel and workability
      • Portland cement-based technology – excellent drying characteristics
      • Meets ANSI A 118.4 specifications – great for interior and exterior application environments
      • Traditional working time – allows proper positioning and setting during installation
      • 1 component formula – just add water
      • Variable water ratio – can be mixed to desired consistency within specifications
    Especificaciones técnicas
    • Referenciauzin-cx15
    • Familia de productoTile Setting Materials
    • Grupo de productosThinset Mortars
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-01-13
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Materiales constructivos - Otros