Publique sus productos
Leveling Compound / Cementitious - UZIN NC 147 CG
Uzin

Leveling Compound / Cementitious - UZIN NC 147 CG

Traducido por Google,

Compuesto autonivelante cementoso para aplicaciones de hasta 5 cm de profundidad. Excelentes propiedades de fluidez y tiempo de trabajo que producen superficies niveladas y planas con buena absorción para la mayoría de los revestimientos de pisos y adhesivos.

Especificaciones
  • Properties

    • Fast setting • Walkable in 3-4 hours
    • Versatile • Applies from 1/4"-2" depth
    • Smooth surface • Improves adhesive coverage rate
    • Low stress • Ability to cover difficult substrates
    • Standard dry time • 24-36 hours for most floor coverings
Especificaciones técnicas
  • Referenciauzin-nc-147-cg
  • Familia de productoSelf-Leveling Underlayments
  • Grupo de productosCementitious Leveling Compounds
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-01-13
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Materiales constructivos - Otros
  • Código Uniclass 2015Pr_35_31_06_80
  • Descripción Uniclass 2015Smoothing and levelling underlay compounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 16 26
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloUnderlayment
  • Número OmniClass23-15 17 11 13 11
  • Título OmniClass Cementitious Floor Underlayments