Publique sus productos
Primer - UZIN PE 260
Uzin

Primer - UZIN PE 260

Traducido por Google,

Imprimación de dispersión para superficies absorbentes y no absorbentes

    Imprimación a base de agua de secado rápido para imprimar superficies antes de aplicar los compuestos autonivelantes UZIN a base de cemento Portland o yeso. UZIN PE 260 puede usarse puro o diluido, según la absorbencia de la superficie. También se puede usar con mortero adhesivo UZIN, adhesivos de dispersión y adhesivos de cinta seca.

    Especificaciones
    • Applications

      • Interior use only
      • Concrete substrates up to 85% RH
      • Use over portland and gypsum leveling compounds
      • Use over well bonded non-water-soluble adhesive residues including cutback adhesive*
      • Use over new, structurally sound, OSB underlayment or equally rated subfloor materials
      • Residential and commercial applications
      • Use with radiant floor heating systems

        *See “Substrate Preparation” for additional information.

      Properties

      • Highly concentrated • Apply undiluted or dilute with water
      • ​​​​​​Versatile • For use over a range of substrate conditions
      • High solids content • Superior film forming and bonding
    Especificaciones técnicas
    • Referenciauzin-pe-260
    • Familia de productoSubstrate Preparation Materials
    • Grupo de productosSurface Primers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-01-13
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices