Publique sus productos
Primer - UZIN PE 280
Uzin

Primer - UZIN PE 280

Traducido por Google,

Imprimación de dispersión para superficies no absorbentes

    Imprimación a base de agua de secado rápido y ultrabajo en COV para superficies no absorbentes. Fórmula lista para usar* con tecnología única de fibra de carbono y áridos finos especiales que, una vez curada, producen una superficie texturizada bien adherida.
    *Revuelva bien el contenido del balde de PE 280 antes de aplicar.

    Especificaciones
    • Applications

      • Interior use only
      • Non-absorbent concrete up to 85% RH
      • Use over well bonded, non-water-soluble adhesive residues, including cutback adhesive residue*
      • Use over single layer well bonded sheet vinyl
      • Use over single layer VCT (above-grade only)
      • Use over cured UZIN PE 460 or UZIN PE 414 TURBO reaction resins
      • Use over dense and smooth surfaces, securely bonded ceramic or natural stone, terrazzo, water-resistant coatings and epoxy coatings
      • Use with radiant floor heating systems

      *See “Substrate Preparation” for additional information

      Properties

      • Ready to use • Mix and apply directly from container
      • Fast drying • Significantly reduced waiting time over non-absorbent surfaces
      • Superior bonding • Excellent adhesion to smooth and dense surfaces
    Especificaciones técnicas
    • Referenciauzin-pe-280
    • Familia de productoSubstrate Preparation Materials
    • Grupo de productosSurface Primers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-01-13
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices