Publique sus productos
Urethane Mortar - TR400
Uzin

Urethane Mortar - TR400

Traducido por Google,

Mortero de poliuretano de alto rendimiento y anticorrosivo

    UZIN TR 400 es un mortero adhesivo de poliuretano bicomponente de alto rendimiento con una fórmula cremosa y resistente al descuelgue, ideal para la instalación de diversos tipos de baldosas y piedra en la mayoría de las condiciones. Presenta una gran flexibilidad una vez curado, lo que lo hace eficaz para su uso en condiciones climáticas extremas, y no contiene disolventes ni olores para aplicaciones exigentes en interiores.

    Especificaciones
    • Applications

      • Over properly prepared steel, concrete, masonry, cement mortar beds and leveling coats
      • Over properly prepared, stable and well bonded ceramic tile
      • Over tile industry recommended backerboards
      • Over gypsum wallboard (interior)
      • Over industry standard plywood (interior, dry conditions)
      • Over UZIN surface preparation products and membranes where applicable
      • Over UZIN RR 185 as part of the UZIN BalkuSlim system (see BalkuSlim installation guidelines)
      • Over ship decks, counters, back splashes, elevators, stair cases
      • For ceramic, porcelain, quarry, saltillo, glass tile and metal tile
      • For natural stone including moisture sensitive natural and artificial stone
      • For fiberglass panels, FRP or Altro White Rock
      • For installations subject to salt water exposure

      Properties

      • Reaction Resin Polyurethane - Efflorescence free, highest perfomance in all conditions
      • Non-sag - Easy application on walls without support
      • Fine fillers - optimum feel, handling & workability
      • Superior curing - Grout in 12 hours
    Especificaciones técnicas
    • Referenciauzin-tr400
    • Familia de productoTile Setting Materials
    • Grupo de productosUrethane Mortars
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-01-13
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Materiales constructivos - Otros