Publique sus productos
Hoitopöytä seinämalli avattuna

Hoitopöytä seinämalli avattuna

Traducido por Google,
Fabricación Nokian Vaneritarvike Oy fabrica muebles de guardería seguros, duraderos e innovadores. Colección propia, materiales duraderos y carpintería de alta calidad garantizan una solución competitiva para una amplia gama de clientes y diseñadores. Colección de muebles A lo largo de los años, la colección de muebles también se ha convertido en una familia de productos con un diseño uniforme. Nuestra colección incluye tres armarios cama diferentes, armarios intermedios, armarios colchoneros, dos modelos diferentes de percheros, zapateros y tocadores de pared. Diseño Desde un principio, el diseño del mobiliario de jardín de infantes se ha basado en aspectos de seguridad y comentarios del personal de enfermería. Esto nos ha ayudado a desarrollar soluciones funcionales y ergonómicas para amueblar jardines de infancia. En la fabricación de literas se han tenido en cuenta los requisitos de seguridad, resistencia y durabilidad de la norma SFS-EN 13453-1 para literas en espacios públicos.
Especificaciones técnicas
  • Referencia7508F
  • Familia de productoPäiväkotikalusteet
  • Grupo de productosHoitopöytä
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-04-02
  • Número de edición2
  • Altura (mm)760
  • Ancho (mm)705
  • Profundidad (mm)740
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioMadera
  • Diseñado enFinlandia
  • Fabricado enFinlandia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56