Publique sus productos
VELFAC In Fixed window
VELFAC

VELFAC In Fixed window

Traducido por Google,
Adecuado, por ejemplo, para balcones franceses, ya que el exterior se puede limpiar desde el interior. Ángulo de apertura lateral colgado: 90° hacia el interior. Apertura inferior suspendida, basculante hacia adentro en la parte superior (posición de ventilación). Disponible en 1 o 2 hojas con tope. Ventana de 48 mm de 3 capas.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaIn04_Fix
  • Familia de productoVELFAC In
  • Grupo de productosWindows and casement doors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-05-26
  • Número de edición2
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enDinamarca
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas de marco fijo
  • Clasificación IFC Ventana
  • Nombre UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716