Publique sus productos
NIMBUS THERMOSTATIC SHOWER MIXER EXPOSED 150MM NO/CONN.SET
NIMBUS THERMOSTATIC SHOWER MIXER EXPOSED 150MM NO/CONN.SET
    Venlo

    NIMBUS THERMOSTATIC SHOWER MIXER EXPOSED 150MM NO/CONN.SET

    Traducido por Google,
    MEZCLADOR TERMOSTÁTICO DE DUCHA NIMBUS EXPUESTO 150MM CONJUNTO NA/CON.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaA4503
    • Familia de productoNIMBUS THERMOSTAAT
    • Grupo de productosShower Mixer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-05-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)52
    • Ancho (mm)305
    • Profundidad (mm)80
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Peso Neto (kg)1.75
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_81
    • Descripción Uniclass 2015Shower thermostatic water supply sets
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets