Publique sus productos
Venlotherm Thermostat –  S connectors
Venlo

Venlotherm Thermostat – S connectors

Traducido por Google,

Válvula de ducha de barra Venlotherm con conector S

Especificaciones
  • Venlotherm bar shower valve with S-Connector

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaF2913
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosShower fittings package
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-12-19
  • Número de edición1
  • Altura (mm)70
  • Ancho (mm)315
  • Profundidad (mm)100
Información relacionada
  • Material principalLatón
  • Peso Neto (kg)1.1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Descripción Uniclass 2015Shower heads