Publique sus productos
Venlotherm WBWS –  S Connectors
Venlo

Venlotherm WBWS – S Connectors

Traducido por Google,

Ducha de barra doble Venlotherm con columna fija Idealrain con ducha de lluvia de 200 mm y rociador manual Idealrain

Especificaciones
  • Venlotherm Dual bar shower with Idealrain fixed riser with 200mm rain shower and Idealrain handspray

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaF2915
  • Familia de productoNIMBUS II MESSING
  • Grupo de productosKitchen Mixer
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-12-19
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1117
  • Ancho (mm)315
  • Profundidad (mm)395
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Peso Neto (kg)3.8
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_82
  • Descripción Uniclass 2015Sink manual water supply sets
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets