Publique sus productos
NIMBUS II MESSING TOILETKRAAN CHR 5L/MIN
NIMBUS II MESSING TOILETKRAAN CHR 5L/MIN
    Venlo

    NIMBUS II MESSING TOILETKRAAN CHR 5L/MIN

    Traducido por Google,
    GRIFO NIMBUS II MESSING PILAR CROMADO 5L/MIN
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaF3047
    • Familia de productoNIMBUS II MESSING
    • Grupo de productosBasin Mixer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-05-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)91
    • Ancho (mm)47
    • Profundidad (mm)128
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Peso Neto (kg)0.62
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_96
    • Descripción Uniclass 2015Washbasin manual water supply sets
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets