Publique sus productos
NIMBUS II MESSING BASIN MIXER SP/J150 CHAIN 5L/MI
NIMBUS II MESSING BASIN MIXER SP/J150 CHAIN 5L/MI
    Venlo

    NIMBUS II MESSING BASIN MIXER SP/J150 CHAIN 5L/MI

    Traducido por Google,
    NIMBUS II MENSAJERO LAVABO SP/J150 CADENA 5L/MI
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaF3050
    • Familia de productoNIMBUS II MESSING
    • Grupo de productosBasin Mixer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-05-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)236
    • Ancho (mm)143
    • Profundidad (mm)159
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Peso Neto (kg)1.228
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_96
    • Descripción Uniclass 2015Washbasin manual water supply sets
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets