Publique sus productos
NIMBUS II MESSING SHOWER MIXER EXPOSED 120MM T.SP U200
NIMBUS II MESSING SHOWER MIXER EXPOSED 120MM T.SP U200
    Venlo

    NIMBUS II MESSING SHOWER MIXER EXPOSED 120MM T.SP U200

    Traducido por Google,
    MEZCLADOR DUCHA NIMBUS II MESSING EXPUESTO 120MM T.SP U200
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaF3058
    • Familia de productoNIMBUS II MESSING
    • Grupo de productosShower Mixer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-05-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)148
    • Ancho (mm)162
    • Profundidad (mm)258
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Peso Neto (kg)1.188
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_78
    • Descripción Uniclass 2015Shower manual water supply sets
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets