Publique sus productos
NIMBUS II MESSING SHOWER MIXER EXPOSED CHROME 63, 5 N/SPT
NIMBUS II MESSING SHOWER MIXER EXPOSED CHROME 63, 5 N/SPT
    Venlo

    NIMBUS II MESSING SHOWER MIXER EXPOSED CHROME 63, 5 N/SPT

    Traducido por Google,
    MEZCLADOR DUCHA NIMBUS II MESSING CROMO VISTA 63, 5 N/SPT
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaF3072
    • Familia de productoNIMBUS II MESSING
    • Grupo de productosShower Mixer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-05-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)74
    • Ancho (mm)205
    • Profundidad (mm)86
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Peso Neto (kg)1.33
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_78
    • Descripción Uniclass 2015Shower manual water supply sets
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets