Publique sus productos
NIMBUS LOOK PILLAR TAP G1/2 5L/MIN COLD/WTR
NIMBUS LOOK PILLAR TAP G1/2 5L/MIN COLD/WTR
    Venlo

    NIMBUS LOOK PILLAR TAP G1/2 5L/MIN COLD/WTR

    Traducido por Google,
    NIMBUS LOOK GRIFO PILAR G1/2 5L/MIN FRÍO/WTR
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaF3213
    • Familia de productoNIMBUS LOOK
    • Grupo de productosBasin Mixer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-05-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)114
    • Ancho (mm)46
    • Profundidad (mm)118
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Peso Neto (kg)0.902
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Descripción Uniclass 2015Washbasin taps
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets