Publique sus productos
VersiFleece® RapidLock

VersiFleece® RapidLock

Traducido por Google,

Acerca de VersiFleece RapidLock: Este método de fijación, que ahorra mano de obra, proporciona un sistema de EPDM, TPO o PVC totalmente adherido sin necesidad de adhesivos. El sistema RapidLock (RL) utiliza las soluciones de fijación segura de la marca VELCRO® para lograr un rendimiento comparable al de los sistemas tradicionales totalmente adheridos. RapidLock ofrece hasta un 80 % de ahorro en mano de obra en comparación con los adhesivos tradicionales y hasta un 25 % en comparación con un sistema VersiFleece tradicional.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaversifleece-rapidlock
  • Familia de productoMembranes
  • Grupo de productosVersiFleece
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-09-15
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Accesorios para tejado
  • Clasificación IFC Tejado
  • Código ETIMEG019610
  • Nombre ETIMRoofing materials
  • Código Uniclass 2015Pr_25_57_51
  • Descripción Uniclass 2015Membranes, liners, flexible sheets and fabrics
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMembrane Roofing
  • Número OmniClass23-13 39 31
  • Título OmniClass Roof Membranes

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos