Publique sus productos
VersiWeld® Reinforced TPO

VersiWeld® Reinforced TPO

Traducido por Google,

La membrana reforzada VersiWeld TPO de Versico es una lámina de poliolefina termoplástica (TPO) monocapa de alta calidad, termosoldable, diseñada para la construcción de techos nuevos y la renovación de techos existentes. Las membranas VersiWeld TPO utilizan tecnología de polimerización avanzada que combina la flexibilidad del caucho de etileno-propileno (EP) con la capacidad de termosoldabilidad del polipropileno.

Las propiedades físicas de la membrana se ven mejoradas por un tejido de poliéster resistente que se encuentra encapsulado entre las capas superior e inferior de TPO. La combinación del tejido y las capas de TPO proporciona una alta resistencia a la rotura y al desgarro, así como una excelente resistencia a la perforación. La superficie relativamente lisa de la membrana produce una soldadura por fusión total que da como resultado una cubierta monolítica, uniforme e impermeable. La membrana es ecológica y segura de instalar.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaversiweld-reinforced-tpo
  • Familia de productoMembranes
  • Grupo de productosTPO
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-09-15
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Accesorios para tejado
  • Clasificación IFC Tejado
  • Código ETIMEG019610
  • Nombre ETIMRoofing materials
  • Código Uniclass 2015Pr_25_57_51
  • Descripción Uniclass 2015Membranes, liners, flexible sheets and fabrics
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMembrane Roofing
  • Número OmniClass23-13 39 31
  • Título OmniClass Roof Membranes

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos