Publique sus productos
VersiWeld® Plus TPO

VersiWeld® Plus TPO

Traducido por Google,

VersiWeld® Plus TPO es la membrana TPO más gruesa, duradera y de mayor vida útil de Versico. Disponible en versiones estándar y con respaldo de felpa, VersiWeld Plus TPO ofrece una excelente durabilidad a largo plazo y una excepcional resistencia al granizo y a las perforaciones. Además, VersiWeld Plus TPO ofrece una magnífica resistencia a los rayos UV gracias al mayor nivel de protección contra la intemperie que incorporan las membranas más gruesas.

Características y beneficios

  • Paquetes de garantía mejorada disponibles para las membranas VersiWeld Plus.
  • Garantía contra pinchazos disponible
  • Garantía de reflectividad de 10 años disponible para membranas blancas.
  • Garantía impermeable de 30 años sin límite de precio disponible.
  • La garantía cubre la membrana, el aislamiento, los sujetadores y las terminaciones.
  • La garantía cubre pinchazos accidentales.
  • Cobertura por daños causados ​​por el viento hasta 120 mph.
  • Cobertura por daños causados ​​por granizo de hasta 2 pulgadas.
  • Los sistemas garantizados utilizan productos suministrados por Versico y son instalados por un contratista autorizado de Versico.
  • Los sistemas son inspeccionados por un representante de servicio de campo capacitado de Versico para verificar que cumplan con las especificaciones de Versico.
  • Cada detalle del sistema de techado VersiWeld Plus TPO está diseñado para un rendimiento a largo plazo.
  • VersiWeld Plus TPO incorpora el avanzado paquete de protección contra la intemperie OctaGuard XT de Versico.
  • El tejido TPO VersiWeld Plus de 80 milésimas de pulgada contiene niveles más altos de OctaGuard XT para una mayor protección contra la degradación por rayos UV y la exposición al calor.
  • Actualizar a VersiWeld Plus TPO puede añadir tan solo un 8% al coste total del sistema instalado.
  • La mejora puede aumentar la vida útil del techo hasta en un 33%.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaversiweld-plus-tpo
  • Familia de productoMembranes
  • Grupo de productosTPO
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-09-15
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Accesorios para tejado
  • Clasificación IFC Tejado
  • Código ETIMEG019610
  • Nombre ETIMRoofing materials
  • Código Uniclass 2015Pr_25_57_51
  • Descripción Uniclass 2015Membranes, liners, flexible sheets and fabrics
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMembrane Roofing
  • Número OmniClass23-13 39 31
  • Título OmniClass Roof Membranes

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos