Publique sus productos
VersiFlex™ FRS PVC

VersiFlex™ FRS PVC

Traducido por Google,

La membrana de PVC VersiFlex FRS de Versico es una membrana de PVC de fórmula avanzada, termosellable, utilizada exclusivamente en aplicaciones de adhesión total mediante adhesivos líquidos. Diseñada para ofrecer resistencia a la intemperie y un rendimiento duradero, sus gruesas capas superior e inferior de PVC encapsulan el refuerzo interno de fibra de vidrio de la membrana, mejorando su estabilidad dimensional. La superficie lisa de la membrana facilita una soldadura permanente para lograr un conjunto de cubierta monolítico, uniforme e impermeable.

Características y beneficios: Las membranas de PVC VersiFlex FRS se fabrican para superar las especificaciones de espesor mínimo y ofrecen una excepcional resistencia al fuego y a los productos químicos. Su capa superior monolítica, de formulación completa, proporciona una gran resistencia a la intemperie a largo plazo, mientras que la protección antimicrobiana integrada en todo el polímero aumenta la resistencia al moho, los hongos y el crecimiento de algas. La membrana cumple o supera los requisitos de la norma ASTM D4434 Tipo II y ofrece una alta flexibilidad con un amplio rango de soldabilidad, lo que simplifica la instalación y permite obtener uniones fiables y uniformes.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaversiflex-frs-pvc
  • Familia de productoMembranes
  • Grupo de productosPVC
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-09-15
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Accesorios para tejado
  • Clasificación IFC Tejado
  • Código ETIMEG019610
  • Nombre ETIMRoofing materials
  • Código Uniclass 2015Pr_25_57_51
  • Descripción Uniclass 2015Membranes, liners, flexible sheets and fabrics
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMembrane Roofing
  • Número OmniClass23-13 39 31
  • Título OmniClass Roof Membranes

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos