Publique sus productos
VersiGard® Black EPDM Reinforced

VersiGard® Black EPDM Reinforced

Traducido por Google,

Las membranas de EPDM reforzadas con poliéster VersiGard de Versico se pueden utilizar en sistemas de techado con fijación mecánica, rehabilitación de estructuras metálicas y sistemas totalmente adheridos. Estas membranas son resistentes a perforaciones, desgarros y rozaduras, y están formuladas con retardantes de fuego. Disponibles con garantía contra perforaciones accidentales, los sistemas de techado reforzados VersiGard ofrecen mayor durabilidad y resistencia a las perforaciones. La membrana reforzada VersiGard cumple con la norma ASTM D5635.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaversigard-black-epdm-reinforced
  • Familia de productoMembranes
  • Grupo de productosEPDM
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-09-15
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Accesorios para tejado
  • Clasificación IFC Tejado
  • Código ETIMEG019610
  • Nombre ETIMRoofing materials
  • Código Uniclass 2015Pr_25_57_51
  • Descripción Uniclass 2015Membranes, liners, flexible sheets and fabrics
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMembrane Roofing
  • Número OmniClass23-13 39 31
  • Título OmniClass Roof Membranes

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos