Publique sus productos
Nefeli Quartz Countertop
Nefeli Quartz Countertop
Nefeli Quartz Countertop

    Nefeli Quartz Countertop

    Traducido por Google,
    Inspirado en la mitología griega, en la ninfa de las nubes creada por Zeus, Nefeli, Vicostone presenta un aspecto profundo y moderno. Con su hermoso acabado, se adapta fácilmente a cualquier estilo de diseño y sin duda llamará la atención.
    Especificaciones
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Polished

    Especificaciones técnicas
    • Referencianefeli-quartz-countertop
    • Familia de productoExotic Collection
    • Grupo de productosNefeli BQ6710
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-16
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)65
    • Ancho (pulgadas)130
    Información relacionada
    • Material principalQuartz
    • Diseñado enVietnam
    • Fabricado enVietnam
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Encimeras
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Código ETIMEC010182
    • Nombre ETIMNatural stone tile
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
    • Descripción Uniclass 2015Counter tops
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 36 61.19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloQuartz Agglomerate Countertops
    • Número OmniClass23-21 19 15
    • Título OmniClass Specialty Casework