Publique sus productos
WC Pan - Wall Mounted - 56cm - Metropol Series - VitrA
WC Pan - Wall Mounted - 56cm - Metropol Series - VitrA

    WC Pan - Wall Mounted - 56cm - Metropol Series - VitrA

    Traducido por Google,

    Inodoro - De Pared - 56cm - Serie Metropol - VitrA

    ¡La innovadora serie Metropole de VitrA! esquinas suavizadas, un toque moderno y detalles brillantemente seleccionados constituyen los personajes de Metropole. Las soluciones de inodoros adecuadas están disponibles para diferentes tipos de baños y espacios en la serie Metropole. El producto con características suspendidas se puede limpiar muy fácilmente.

    Código de producto: 5676B003-0075

    Especificaciones técnicas
    • Referencia5676
    • Familia de productoSanitaryware & Complementary Products
    • Grupo de productosWC Pans
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-03-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)330
    • Ancho (mm)360
    • Profundidad (mm)560
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    • Peso Neto (kg)30.23
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCToilets
    • Código UNSPSC30181505
    • Código Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Descripción Uniclass 2015Toilets
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets
    • CSI UniFormat II CódigoD20
    • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía