Publique sus productos
WC Pan - Wall Mounted - 56cm - Metropol Series - VitrA
WC Pan - Wall Mounted - 56cm - Metropol Series - VitrA

    WC Pan - Wall Mounted - 56cm - Metropol Series - VitrA

    Traducido por Google,

    Inodoro - De Pared - 56cm - Serie Metropol - VitrA

    Rim-ex: ¡No hay fórmula para una limpieza fácil sino de armario! El clóset Rim-ex está diseñado para hacer que la limpieza del clóset sea mucho más eficiente Práctico, debido al tazón sin ductos En un solo movimiento se puede limpiar mucho más fácilmente. La cisterna interna especial reduce la superficie del suelo

    Código de producto: 7672B083-0559

    Especificaciones

    Especificaciones técnicas
    • Referencia7672B083-0559
    • Familia de productoSanitaryware & Complementary Products
    • Grupo de productosWC Pans
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-12-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)330
    • Ancho (mm)360
    • Profundidad (mm)560
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    • Peso Neto (kg)27.51
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCToilets
    • Código UNSPSC30181505
    • Código Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Descripción Uniclass 2015Toilets
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Facilities
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets
    • CSI UniFormat II CódigoD2030
    • CSI UniFormat II TítuloSanitary Waste

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía