Publique sus productos
 V-Care 3 Base Smart FS WC

V-Care 3 Base Smart FS WC

Traducido por Google,

V-Care 3 Base Smart FS WCVortex, BTW, salida universal, bidé Cleanwith, blanco, 60 cm

Código de producto: 7757B403-6377

Especificaciones técnicas
  • Referencia7757B403-6377
  • Familia de productoSanitaryware & Complementary Products
  • Grupo de productosWC Pans
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-08-30
  • Número de edición1
  • Altura (mm)400
  • Ancho (mm)380
  • Profundidad (mm)600
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Material secundarioVitrochina
  • Diseñado enTurquía
  • Fabricado enTurquía
  • Peso Neto (kg)38.4
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC011289
  • Nombre ETIMToilet closet
  • Nombre UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505
  • Código Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Descripción Uniclass 2015Toilets
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet Compartments
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniClass Toilets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Oceanía