Publique sus productos
WC Pan - 52cm - Floor Standing - Hospital Type - Flach - S20 Series - VitrA
WC Pan - 52cm - Floor Standing - Hospital Type - Flach - S20 Series - VitrA

    WC Pan - 52cm - Floor Standing - Hospital Type - Flach - S20 Series - VitrA

    Traducido por Google,

    Inodoro - 52cm - De Pie - Tipo Hospital - Flach - Serie S20 - VitrA

    Código de producto: 5516L003-0075

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaWCPan-52cm-FloorStanding-HospitalType-Flach-Vitra-S20Series_5516L003-0075
    • Familia de productoSanitaryware & Complementary Products
    • Grupo de productosWC Pans
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-05-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)400
    • Ancho (mm)360
    • Profundidad (mm)520
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Material secundarioVitrochina
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    • Peso Neto (kg)17.48
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC000776
    • Nombre ETIMPan
    • Nombre UNSPSCToilets
    • Código UNSPSC30181505
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Descripción Uniclass 2015WC pans
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Facilities
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets
    • CSI UniFormat II CódigoD2030
    • CSI UniFormat II TítuloSanitary Waste

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía