Publique sus productos
Sink Mixer - Countertop - nox Pull Down - Masterline Series - VitrA
Sink Mixer - Countertop - nox Pull Down - Masterline Series - VitrA
Sink Mixer - Countertop - nox Pull Down - Masterline Series - VitrA

    Sink Mixer - Countertop - nox Pull Down - Masterline Series - VitrA

    Traducido por Google,

    Monomando Fregadero - Encimera - nox Pull Down - Serie Masterline - VitrA - Cromo

    Código de producto: A42153

    Especificaciones
    • Energy Saving

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaA42153
    • Familia de productoFaucets&Shower systems&Accessories
    • Grupo de productosFaucet - Sink Mixer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-01-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)440
    • Ancho (mm)150
    • Profundidad (mm)250
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    • Peso Neto (kg)3.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011315
    • Nombre ETIMKitchen sink
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Descripción Uniclass 2015Sink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 11 19
    • Título OmniClass Faucet Mixing Valves
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía