Publique sus productos
Basin Mixer - (Built-in Exposed part) - Suit L Series - VitrA
Basin Mixer - (Built-in Exposed part) - Suit L Series - VitrA
Basin Mixer - (Built-in Exposed part) - Suit L Series - VitrA

    Basin Mixer - (Built-in Exposed part) - Suit L Series - VitrA

    Traducido por Google,

    Monomando Lavabo - (Empotrado Parte Vista) - Serie Suit L - VitrA

    Código de producto: A42486

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaA42486
    • Familia de productoFaucets&Shower systems&Accessories
    • Grupo de productosFaucets - Bath&Shower Mixer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-09-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)128
    • Ancho (mm)200
    • Profundidad (mm)186
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    • Peso Neto (kg)2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010862
    • Nombre ETIMBath mixing tap
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
    • Descripción Uniclass 2015Bath taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 11 19
    • Título OmniClass Faucet Mixing Valves
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía