Publique sus productos
Bidet Mixer - With Pop Up - Suit U Series - VitrA
Bidet Mixer - With Pop Up - Suit U Series - VitrA
Bidet Mixer - With Pop Up - Suit U Series - VitrA

    Bidet Mixer - With Pop Up - Suit U Series - VitrA

    Traducido por Google,

    Monomando Bidé - Con Pop Up - Serie Suit U - VitrA

    Oro

    Código de producto: A4249423

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaA4249423
    • Familia de productoFaucets&Shower systems&Accessories
    • Grupo de productosFaucet - Bidet Mixer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-09-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)140
    • Ancho (mm)143
    • Profundidad (mm)152
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    • Peso Neto (kg)3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010888
    • Nombre ETIMBidet mixing tap
    • Nombre UNSPSCBidets
    • Código UNSPSC30181502
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_11
    • Descripción Uniclass 2015Bidet taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bidets
    • Número OmniClass23-31 23 00
    • Título OmniClass Bidets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía