Publique sus productos
Basin Mixer - For 3 Hole Basins - OriginSeries - VitrA
Basin Mixer - For 3 Hole Basins - OriginSeries - VitrA
Basin Mixer - For 3 Hole Basins - OriginSeries - VitrA

    Basin Mixer - For 3 Hole Basins - OriginSeries - VitrA

    Traducido por Google,

    Monomando Lavabo - Para Lavabos De 3 Agujeros

    Certificación de edificios ecológicos - Etiqueta europea del agua

    Código de producto: A42583

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaA42583
    • Familia de productoFaucets&Shower systems&Accessories
    • Grupo de productosFaucets - Basin Mixer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-12-27
    • Número de edición1
    • Altura (mm)135
    • Ancho (mm)419
    • Profundidad (mm)170
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    • Peso Neto (kg)2.05
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010039
    • Nombre ETIMLaboratory tap
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Descripción Uniclass 2015Washbasin taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 11 19
    • Título OmniClass Faucet Mixing Valves
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía