Publique sus productos
Bath&Shower Mixer - OriginSeries - VitrA
Bath&Shower Mixer - OriginSeries - VitrA
Bath&Shower Mixer - OriginSeries - VitrA

    Bath&Shower Mixer - OriginSeries - VitrA

    Traducido por Google,

    Monomando Baño/Ducha Empotrado - Parte Vista - Minibox

    Tipo de instalación: empotrada

    Código de producto: A42620

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaA42620
    • Familia de productoFaucets&Shower systems&Accessories
    • Grupo de productosFaucets - Bath&Shower Mixer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-12-27
    • Número de edición1
    • Altura (mm)109
    • Ancho (mm)170
    • Profundidad (mm)195
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    • Peso Neto (kg)0.72
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEG017640
    • Nombre ETIMSanitary showers
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
    • Descripción Uniclass 2015Bath taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 11 19
    • Título OmniClass Faucet Mixing Valves
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía