Publique sus productos
Roll-in Shower Stall, 60" x 33", LEFT drain - Freedom INSPIRE Series - APX6032BFKTL
Roll-in Shower Stall, 60" x 33", LEFT drain - Freedom INSPIRE Series - APX6032BFKTL
Roll-in Shower Stall, 60" x 33", LEFT drain - Freedom INSPIRE Series - APX6032BFKTL
Roll-in Shower Stall, 60" x 33", LEFT drain - Freedom INSPIRE Series - APX6032BFKTL

    Roll-in Shower Stall, 60" x 33", LEFT drain - Freedom INSPIRE Series - APX6032BFKTL

    Traducido por Google,

    Cabina de ducha de cinco piezas, ideal para remodelaciones. Cuenta con umbral biselado de 2,2 cm, desagüe a la izquierda, base prenivelada, paredes reforzadas con madera, nicho para jabón integrado, acabado acrílico duradero, 30 años de garantía y está fabricada en EE. UU.

    Especificaciones
    • Highlights:

      • Outside dimensions: 60" x 33" x 78"
      • Interior dimensions: 57" x 26 5/8"
      • 5-piece shower for remodeling
      • 7/8" barrier free threshold
      • Pre-levelled shower base
      • Full wood backing for installation of weight bearing accessories
      • Fiberglass construction
      • Applied acrylic finish with subway tile design
      • Textured slip-resistant floor
      • Left or right drain location, ideal for bathtub replacement
      • Interlock base and wall design
      • Drain included, square chrome plate, no
      • caulk
      • Large shelf niche with opening for slide bar
      • Accepts conventional shower doors
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaroll-in-shower-stall-60-x-33-left-drain
    • Familia de productoAccessible Showers
    • Grupo de productosWheelchair Accessible Showers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-05-11
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)78
    • Ancho (pulgadas)60
    • Profundidad (pulgadas)33
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas