Publique sus productos
BasinMixer-Countertop-VitrA-FlowRound Series

BasinMixer-Countertop-VitrA-FlowRound Series

Traducido por Google,

Mezclador De Lavabo-Encimera-VitrA-FlowRound Series-A43494ND

Código de producto: A43494ND

Especificaciones

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaA43494ND
  • Familia de productoFaucets&Shower systems&Accessories
  • Grupo de productosFaucets - Basin Mixer
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-03-04
  • Número de edición1
  • Altura (mm)175
  • Ancho (mm)50
  • Profundidad (mm)150
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioCromo
  • Diseñado enTurquía
  • Fabricado enTurquía
  • Peso Neto (kg)1.65
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC010862
  • Nombre ETIMBath mixing tap
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
  • Descripción Uniclass 2015Washbasin taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 19
  • Título OmniClass Faucet Mixing Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Oceanía