Publique sus productos
Prime Square Handshower Set
Prime Square Handshower Set
Prime Square Handshower Set

    Prime Square Handshower Set

    Traducido por Google,

    Barra de ducha de mano Prime S 3F, 130 mm, cromada

    Código de producto: A45928

    3F, 130 mm, Cromado

    *Hay opciones de color disponibles. ( Personaliza tu producto eligiendo la forma, el color, el tamaño y más).

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaA45928
    • Familia de productoFaucets&Shower systems&Accessories
    • Grupo de productosFaucets - Bath&Shower Mixer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)780
    • Ancho (mm)99
    • Profundidad (mm)68
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    • Peso Neto (kg)1.68
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEG017640
    • Nombre ETIMSanitary showers
    • Código Uniclass 2015Ac_35_80_80
    • Descripción Uniclass 2015Showering
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 15 11
    • Título OmniClass Bath Shower Units

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía